Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0569 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
Bill of material
K0569.05003055
BESTKIPP
Order No.
K0569.05003055
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
50 mm
H
height
30 mm
G
thread
M10 mm
T
height
10 mm
BELASTUNG
Coad raiting
1360 N
FEDERSTK
Spring stiffness
680
GEW
Approx. weight
0.1334 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178070
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.